Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BFS0003

BFS 26K-PS-L03-S115-C

Vyrobeno z plastu (ABS)

Konstrukční řada
26K
Rozměr
17 × 50 × 50 mm
Rozhraní
3x PNP Spínací kontakt (NO)
Vstupní funkce
Emitor zap/vyp
Blokování tlačítek zap/vyp
Kalibrace barvy (spínací bod)
Princip funkce
Snímač barvy
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
26K
Rozměr
17 × 50 × 50 mm
Rozhraní
3x PNP Spínací kontakt (NO)
Vstupní funkce
Emitor zap/vyp
Blokování tlačítek zap/vyp
Kalibrace barvy (spínací bod)
Princip funkce
Snímač barvy
Princip funkce optický
Světelný snímač, pevné ohnisko
Charakteristika záření
zaostřený
Druh světla
Bílé světlo
Velikost světelné stopy
1 x 5 mm při 22 mm
Dosah
18–22 mm
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 8pólový
Materiál pouzdra
ABS
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
12–28 V DC
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 12.0
27-27-09-07
ECLASS 13.0
27-27-09-07
ECLASS 14.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ECLASS 8.1
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
ETIM 8.0
EC001817
ETIM 9.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07