Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Snímače barev
Konstrukční řada
30M
Rozměr
Ø 30 × 118 mm
Rozhraní
RS232
4x PNP/NPN Spínací kontakt (NO)
4x PNP/NPN Spínací kontakt (NO)
Vstupní funkce
Trigger
Princip funkce
Snímač barvy
Doporučená alternativa
BFS000L
Snímače barev
BFS 33M-GSS-F01-PU-02
Dostupnost
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BFS 30M-USS-L04-OD12 | BFS 33M-GSS-F01-PU-02 | |
|
-
Ceníková cena
|
31.452,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 30M | 33M |
|---|---|---|
| Rozměr | Ø 30 × 118 mm | 21 × 58,3 × 74 mm |
| Rozhraní |
RS232 4x PNP/NPN Spínací kontakt (NO) |
2x PNP/NPN Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) PNP/NPN Rozpínací/spínací kontakt (NC/NO) |
| Vstupní funkce | Trigger | - |
| Princip funkce | Snímač barvy | Snímač barvy |
| Princip funkce optický | Světelný snímač, pevné ohnisko | - |
| Charakteristika záření | zaostřený | - |
| Druh světla | Bílé světlo | Bílé světlo |
| Velikost světelné stopy | Ø 8 mm při 50 mm | - |
| Dosah | 30–100 mm | - |
| Připojení | Konektor, M16 × 1 | Kabel, 2,00 m, PUR |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Hliník, povlakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | Sklo | - |
| Provozní napětí Ub | 12–30 V DC | 21,6–26,4 V DC |
| Schválení/konformita |
cETLus CE EAC WEEE |
CE WEEE UKCA |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD