Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BFT000P

BFT 6025-HV003-A00S1C-S4

Kontaktní teplotní čidlo

Rozsah měření
-20 až 80 °C
Měřicí prvek
Pt1000
Provozní napětí Ub
15–35 V DC
Analogový výstup
Analogové napětí 0–10 V
Spínací výstup
PNP
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Rozsah měření
-20 až 80 °C
Měřicí prvek
Pt1000
Provozní napětí Ub
15–35 V DC
Analogový výstup
Analogové napětí 0–10 V
Spínací výstup
PNP
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Montážní délka od dosedací plochy
25 mm
Procesní přípojka
G 1/2" vnější
Materiál procesní přípojky
Ušlechtilá ocel (1.4571)
Materiál těsnicího kroužku
FKM
Materiál pouzdra
PC/ABS
TPE-E, PC, Ušlechtilá ocel (1.4301)
Pevnost v tlaku max.
150 bar
Teplota prostředí
-20...80 °C
Krytí
IP 65, IP 67
Schválení/konformita
CE
cULus
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 14.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08