Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Světelné zábrany pro vidlice pro použití v hygienickém sektoru
Special characteristics
Washdown
Konstrukční řada
F
Rozměr
12 × 115 × 86 mm
Šířka vidlice
80 mm
Rozhraní
2x PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BGL 80F-007-00,2-S4 | BGL 80F-001-00,2-S4 | |
|
11.360,50 CZK
Ceníková cena
|
11.184,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | F | F |
| Rozměr | 12 × 115 × 86 mm | 12 × 115 × 86 mm |
| Šířka vidlice | 80 mm | 80 mm |
| Rozhraní | 2x PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | 2x PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Princip funkce | Vidlicová světelná závora | Vidlicová světelná závora |
| Princip funkce optický | Vidlicová světelná závora | Vidlicová světelná závora |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | Infračervené světlo | LED červené světlo |
| Velikost světelné stopy | Ø 2.5 mm Výstup světla | Ø 1.75 mm Výstup světla |
| Připojení | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,25 m, PUR | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,25 m, PUR |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4404) | Ušlechtilá ocel (1.4404) |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA Ecolab WEEE |
Ecolab CE UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD