Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BHS0018

BES 516-200-S2/4.560"-S21

Indukční snímače odolné vůči vysokému tlaku

Rozměr
64,2 × 48 × 115,82 mm
Tvar
D12,7
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
Spínací kontakt (NO)
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
64,2 × 48 × 115,82 mm
Tvar
D12,7
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
Spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
50 Hz
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4104), poniklovaný
Zinek, Tlakový odlitek
Aktivní plocha, materiál
Keramika
Připojení
Konektory, konektor 1/2"-20 UNF-2A
Provozní napětí Ub
20–250 V DC / 20–250 V AC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Pevnost v tlaku max.
207 bar
Odolný vůči působení magnetického pole
odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC)
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
cULus
EAC
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01