Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BIC006C

BIC 1I4-N1A15-M30ME1-BPX0F-050

Indukční vazební členy pro přenos signálu

Funkce
Přenos signálu
Tvar signálu
jednosměrná
Přenosová vzdálenost
2...8 mm
Komponenta
Base
Připojení
Kabel, 5,00 m, PUR
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Funkce
Přenos signálu
Tvar signálu
jednosměrná
Přenosová vzdálenost
2...8 mm
Komponenta
Base
Připojení
Kabel, 5,00 m, PUR
Jmenovité provozní napětí Ue
24 VDC
Materiál pouzdra
Mosaz
Teplota prostředí
0...50 °C
Krytí
IP 67
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01