Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BIC007K

BIC 2I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA

Indukční spojky pro přenos signálu

Funkce
Přenos signálu
Tvar signálu
jednosměrná
Digitální vstupy
8× PNP
Přenosová vzdálenost
0...5 mm
Komponenta
Remote
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Funkce
Přenos signálu
Tvar signálu
jednosměrná
Digitální vstupy
8× PNP
Přenosová vzdálenost
0...5 mm
Komponenta
Remote
Připojení
Konektory, M12 × 1, 12pólový, 0,20 m, PUR
Výstupní napětí
24 V DC
Výstupní jmenovitý proud
0.5 A
Materiál pouzdra
PBTP
Rozměr
40 × 40 × 52 mm
Teplota prostředí
-5...65 °C
Krytí
IP 67
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90