Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BID0004

BID F101-2M1M3-M02AZ0-S115

Elektromechanická zajišťovací zařízení

B10d (EN ISO 13849-1)
5 mil. spínacích cyklů
Stupeň kódování (EN ISO 14119)
nízký
Schválení/konformita
CE
Bezpečnost
Bezpečnost
WEEE
Princip činnosti
mechanický – síla, kontakt
Počet kontaktů
2× rozpínací kontakty s nuceným rozpínáním
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
B10d (EN ISO 13849-1)
5 mil. spínacích cyklů
Stupeň kódování (EN ISO 14119)
nízký
Schválení/konformita
CE
Bezpečnost
Bezpečnost
WEEE
Princip činnosti
mechanický – síla, kontakt
Počet kontaktů
2× rozpínací kontakty s nuceným rozpínáním
Kategorie použití
AC-15
DC-13
Směr najíždění
na boku + nahoře
Přídrž, druh/princip
ano, síla pružiny (klidový proud)
Přídržná síla FZH
2500 N
Pomocné odblokování
Klíč
Odblokování úniku
ne
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 8pólový
Rozměr
40 × 197,7 × 47,5 mm
Teplota prostředí
0...40 °C
Krytí
IP 65
Materiál pouzdra
Hliník
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-26-03
ECLASS 11.0
27-27-26-03
ECLASS 12.0
27-27-26-03
ECLASS 13.0
27-27-26-03
ECLASS 14.0
27-27-26-03
ECLASS 5.1.4
27-27-26-03
ECLASS 6.2
27-27-26-03
ECLASS 8.1
27-27-26-03
ETIM 4.0
EC002592
ETIM 5.0
EC002592
ETIM 6.0
EC002592
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39122234
UNSPSC 7.0901
39122234
eCl@ss 9.0
27-27-26-03
eCl@ss 9.1
27-27-26-03