Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BID000H

BID R03K-4R3S0-O20ZZ0-S92

Bezpečnostní snímače kódované transpondérem

Special characteristics
Washdown
Hladina výkonu
e
Bezpečnostní kategorie (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Special characteristics
Washdown
Hladina výkonu
e
Bezpečnostní kategorie (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Stupeň kódování (EN ISO 14119)
vysoký
Doba reakce max.
100 ms
Schválení/konformita
CE
cULus
Bezpečnost
Ecolab
WEEE
Princip činnosti
bezdotykový (RFID)
Směr najíždění
libovolně k aktivní ploše
Aktuátor, výtažná síla
18 N
Bezpečná spínací vzdálenost Sao
10 mm
Bezpečná vypínací vzdálenost Sar
20 mm
Připojení
Konektory, M12 × 1, 5pólový
Spínací výstup
2× PNP OSSD
Montáž
lícující montáž
Rozměr
106 × 25 × 22 mm
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 65
IP 67
IP 69
Materiál pouzdra
Sklolaminátový termoplast
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 12.0
27-27-46-01
ECLASS 13.0
27-27-46-01
ECLASS 14.0
27-27-46-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ECLASS 8.1
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 9.0
27-27-24-03
eCl@ss 9.1
27-27-24-03