Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BIL0003

BIL ED0-P060A-01-S75

Magnetoindukční snímače

Připojení
M8x1
Odchylka linearity max.
±0,6 mm
Dosah
0–60 mm
Krytí
IP 67
Teplota prostředí
-10...75 °C
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
M8x1
Odchylka linearity max.
±0,6 mm
Dosah
0–60 mm
Krytí
IP 67
Teplota prostředí
-10...75 °C
Přesnost opakování
0,5 % FS
Schválení/konformita
CE
cULus
EAC
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05