Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Magnetoindukční snímače
Připojení
M8x1
Odchylka linearity max.
±0,3 mm
Dosah
0–30 mm
Krytí
IP 67
Teplota prostředí
-10...70 °C
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BIL ED0-T030A-01-S75 | BMP 01-EL1PP21A-0032-00-P00,5-S75 | |
|
-
Ceníková cena
|
4.942,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | M8x1 | - |
|---|---|---|
| Odchylka linearity max. | ±0,3 mm | - |
| Dosah | 0–30 mm | - |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Teplota prostředí | -10...70 °C | -25...85 °C |
| Přesnost opakování | 0,1 % FS | 100 µm |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Rozsah měření | - | 32 mm |
| Rozměr | - | 17,5 × 9,6 × 42 mm |
| Analogový výstup | - | Analogové napětí / analogový proud přepínatelný 0–10 V / 4–20 mA |
| Rozhraní | - | IO-Link 1.1 |
| Rozlišení | - | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bitů (analogový) |
| Odchylka linearity typ. | - | ±250 µm |
| Provozní napětí Ub | - | 15–30 V DC |
| Připojení | - | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 4pólový, 0,5 m, PUR |
| Materiál pouzdra | - |
PA 12 Hliník |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD