Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční snímače polohy
Rozměr
25,5 × 35 × 31 mm
Tvar
pravoúhlá konstrukce
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Kabel, stínění
ne
Materiál pouzdra
PA
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BIP AD0-F007-01-EP02-508 | BIP AD0-F014-01-EP02-510 | BIP AD2-T017-01-EB02 | |
|
-
Ceníková cena
|
7.634,50 CZK
Ceníková cena
|
5.858,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 25,5 × 35 × 31 mm | 25,5 × 35 × 31 mm | 35 × 35 × 31 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | pravoúhlá konstrukce | pravoúhlá konstrukce | pravoúhlá konstrukce |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PUR |
| Kabel, stínění | ne | ne | ano |
| Materiál pouzdra | PA | PA | PA |
| Rozsah měření | 0–7 mm | 1,5–12,5 mm | 0–17 mm |
| Analogový výstup | Analogové napětí 0–10 V | Analogové napětí 1–9 V | Analogové napětí 0–10 V |
| Přesnost opakování podle BWN | ±50 µm | ±80 µm | ±50 µm |
| Odchylka linearity max. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Provozní napětí Ub | 15–30 V DC | 15–30 V DC | 15–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cURus EAC WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Výstupní charakteristika | - | - | nastavitelný |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD