Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BIR0013

BIR 01-0400-K12LL3-000S04

Přenos signálů prostřednictvím IO-Link

Připojení
Konektory, M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
Aluminium and PBT-GF30, eloxovaný
Měřená délka
400 mm
Rozhraní
IO-Link: V1.1
lineárně rostoucí/klesající
Výstupní charakteristika
lineárně rostoucí/klesající
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
Konektory, M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
Aluminium and PBT-GF30, eloxovaný
Měřená délka
400 mm
Rozhraní
IO-Link: V1.1
lineárně rostoucí/klesající
Výstupní charakteristika
lineárně rostoucí/klesající
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
Krytí
IP 67, s konektorem
Schválení/konformita
CE
cULus
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02