Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BIS008Y

BIS C-600-007-651-00-KL1

Vyhodnocovací jednotky RFID LF (70/455 kHz)

Skupina výrobků
LF (70/455 kHz)
Rozhraní
RS232
Podporované technologie RFID
LF 70/455 kHz (BIS C )
Počet připojitelných hlav/antén S/L
1
Provozní napětí Ub
19,2–28,8 V DC
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Skupina výrobků
LF (70/455 kHz)
Rozhraní
RS232
Podporované technologie RFID
LF 70/455 kHz (BIS C )
Počet připojitelných hlav/antén S/L
1
Provozní napětí Ub
19,2–28,8 V DC
Materiál pouzdra
ABS
Teplota prostředí
0...60 °C
Krytí
IP 65, s kombinovanou hlavou
Schválení/konformita
CE
UL-FILE E227256, Vol. X1, BIS
Připojení
Svorkovnice, 19pólový
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002998
ETIM 5.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01