Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BIS00C3

BIS C-622-019-057-03-ST11

Vyhodnocovací jednotky RFID LF (70/455 kHz)

Skupina výrobků
LF (70/455 kHz)
Rozhraní
Profibus DP Slave
galvanicky oddělené
Podporované technologie RFID
LF 70/455 kHz (BIS C )
Počet připojitelných hlav/antén S/L
1
Provozní napětí Ub
19,2–28,8 V DC
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Skupina výrobků
LF (70/455 kHz)
Rozhraní
Profibus DP Slave
galvanicky oddělené
Podporované technologie RFID
LF 70/455 kHz (BIS C )
Počet připojitelných hlav/antén S/L
1
Provozní napětí Ub
19,2–28,8 V DC
Materiál pouzdra
Hliník, Tlakový odlitek
Teplota prostředí
0...60 °C
Krytí
IP 65, s konektorem
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
Připojení
Konektor, 5pólový, B kódovaný
Zásuvka M12 × 1, 5pólová, B kódovaná
Konektor, 5pólový
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01