Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BIS00HM

BIS M-688-001

Vyhodnocovací jednotky RFID HF (13,56 MHz)

Skupina výrobků
HF (13,56 MHz)
Rozhraní
Melsec-Q
Podporované technologie RFID
HF 13.56 MHz (BIS M)
Provozní napětí Ub
21,6–26,4 V DC
Teplota prostředí
0...55 °C
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Skupina výrobků
HF (13,56 MHz)
Rozhraní
Melsec-Q
Podporované technologie RFID
HF 13.56 MHz (BIS M)
Provozní napětí Ub
21,6–26,4 V DC
Teplota prostředí
0...55 °C
Krytí
IP 20
Schválení/konformita
CE
WEEE
EAC
Připojení
Šroubovací svorky, 18pólový
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01