Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BIS00JL

BIS C-380-06/10-00,5

Datová spojka RFID LF (70/455 kHz)

Tvar 1
M16 × 1
Tvar 2
M30 × 1,5
Tvar antény
kulatý
Délka kabelu L
0.50 m
Skladovací teplota
-20...85 °C
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Tvar 1
M16 × 1
Tvar 2
M30 × 1,5
Tvar antény
kulatý
Délka kabelu L
0.50 m
Skladovací teplota
-20...85 °C
Teplota prostředí
0...70 °C
Materiál pouzdra
Mosaz, Matice, mosaz poniklovaná, poniklovaný
Krytí
IP 67
Montáž
nekovový (volná zóna)
Schválení/konformita
CE
cULus
EAC
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01