Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BIS00UA

BIS M-111-02/L-PR

VF tagy RFID (13,56 MHz)

Skupina výrobků
HF (13,56 MHz)
Rozměr
Ø 30 × 2,8 mm
Tvar antény
kulatý
UID sériové číslo, pouze snímatelné
8 Byte
Typ paměti
FRAM
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Skupina výrobků
HF (13,56 MHz)
Rozměr
Ø 30 × 2,8 mm
Tvar antény
kulatý
UID sériové číslo, pouze snímatelné
8 Byte
Typ paměti
FRAM
Uživatelská data, snímání/záznam
2000 Byte
Skladovací teplota
-25...85 °C
Skladovací teplota dočasná
140 °C 1x100 h;-40 °C…+90 °C 1x1000 h
Teplota prostředí
-25...85 °C
Materiál pouzdra
PA 6
Krytí
IP 68
Montáž
nekovový (volná zóna) (v oceli)
Schválení/konformita
CE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ETIM 4.0
EC002996
ETIM 5.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02