Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BIS00Z1

BIS U-626-069-101-06-ST31

Vyhodnocovací jednotky RFID UHF (860...930 MHz)

Skupina výrobků
UHF (860–930 MHz)
Pracovní frekvence
865–868 MHz
Rádiové schválení
Evropa (CE)
Rozhraní
Průmyslový Ethernet/Ethernet TCP/IP/MODBUS TCP
Podporované technologie RFID
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Skupina výrobků
UHF (860–930 MHz)
Pracovní frekvence
865–868 MHz
Rádiové schválení
Evropa (CE)
Rozhraní
Průmyslový Ethernet/Ethernet TCP/IP/MODBUS TCP
Podporované technologie RFID
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Počet připojitelných hlav/antén S/L
1
Výstupní výkon nastavitelný
10 dBm…27 dBm (10 mW…500 mW)
Provozní napětí Ub
19,2–28,8 V DC
Materiál pouzdra
Hliník
Teplota prostředí
-20...50 °C
Krytí
IP 65, s konektorem
Schválení/konformita
CE
UKCA
CE
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01