Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BIS00Z2

BIS U-620-068-111-00-ST29

Vyhodnocovací jednotky RFID UHF (860...930 MHz)

Skupina výrobků
UHF (860–930 MHz)
Pracovní frekvence
902–928 MHz
Rádiové schválení
USA (FCC)
Kanada (ISED)
Rozhraní
RS232
Podporované technologie RFID
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Skupina výrobků
UHF (860–930 MHz)
Pracovní frekvence
902–928 MHz
Rádiové schválení
USA (FCC)
Kanada (ISED)
Rozhraní
RS232
Podporované technologie RFID
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Počet připojitelných hlav/antén S/L
1
Výstupní výkon nastavitelný
10 dBm…27 dBm (10 mW…500 mW)
Provozní napětí Ub
19,2–28,8 V DC
Materiál pouzdra
Hliník
Teplota prostředí
-20...50 °C
Krytí
IP 65, s konektorem
Schválení/konformita
FCC (Radio)
WEEE
EAC
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01