Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BIS0128

BIS L-204-03/L-BK

RFID LF tagy (125 kHz)

Skupina výrobků
LF (125 kHz)
Rozměr
Ø 31 × 40 mm
Communication
Read Only
Tvar antény
kulatý
Skladovací teplota
-40...95 °C
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Skupina výrobků
LF (125 kHz)
Rozměr
Ø 31 × 40 mm
Communication
Read Only
Tvar antény
kulatý
Skladovací teplota
-40...95 °C
Teplota prostředí
-40...85 °C
Materiál pouzdra
ABS, černý
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02