Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BIS01CA

BIS M-1L4-03/L-D015

Chytrá štítek pro HF rozsah (13,56 MHz)

Skupina výrobků
HF (13,56 MHz)
Tvar antény
kulatý
UID sériové číslo, pouze snímatelné
8 Byte
Typ paměti
EEPROM
Podporované typy datových nosičů
DIN ISO 15693
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Skupina výrobků
HF (13,56 MHz)
Tvar antény
kulatý
UID sériové číslo, pouze snímatelné
8 Byte
Typ paměti
EEPROM
Podporované typy datových nosičů
DIN ISO 15693
Uživatelská data, snímání/záznam
112 Byte
Skladovací teplota
-25...85 °C
Teplota prostředí
-25...85 °C
Materiál pouzdra
PET
Krytí
IP 20
Montáž
nekovový (volná zóna) na kov
Schválení/konformita
CE
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02