Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
VF tagy RFID (13,56 MHz)
Special characteristics
Washdown
Skupina výrobků
HF (13,56 MHz)
Rozměr
Ø 16 × 3 mm
Tvar antény
kulatý
UID sériové číslo, pouze snímatelné
8 Byte
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BIS M-107-03/L | BIS M-107-22/L | |
|
-
Ceníková cena
|
111,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Skupina výrobků | HF (13,56 MHz) | HF (13,56 MHz) |
| Rozměr | Ø 16 × 3 mm | Ø 16 × 3 mm |
| Tvar antény | kulatý | kulatý |
| UID sériové číslo, pouze snímatelné | 8 Byte | 8 Byte |
| Typ paměti | EEPROM | EEPROM |
| Podporované typy datových nosičů | DIN ISO 15693 | DIN ISO 15693 |
| Uživatelská data, snímání/záznam | 112 Byte | 316 Byte |
| Skladovací teplota dočasná | -40...85 °C 1x1000 h | 120 °C 1x100 h |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Materiál pouzdra | PPS | PPS |
| Krytí |
IP 68 IP 69K |
IP 68 IP 69K |
| Montáž | nekovový (volná zóna) | nekovový (volná zóna) |
| Schválení/konformita |
CE WEEE Ecolab |
CE WEEE Ecolab |
| Skladovací teplota | - | -40...85 °C |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD