Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BIS01CT

BIS U-6026-034-104-06-ST35

Vyhodnocovací jednotky pro rozsah UHF (860...960 MHz)

Skupina výrobků
UHF (860–930 MHz)
Pracovní frekvence
865–868 MHz
Rádiové schválení
Evropa (CE)
Spojené království (UKCA)
Rozhraní
EtherNet/IP galvanicky oddělený
Podporované technologie RFID
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Skupina výrobků
UHF (860–930 MHz)
Pracovní frekvence
865–868 MHz
Rádiové schválení
Evropa (CE)
Spojené království (UKCA)
Rozhraní
EtherNet/IP galvanicky oddělený
Podporované technologie RFID
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Počet připojitelných hlav/antén S/L
4
Výstupní výkon nastavitelný
17 dBm...31.5 dBm (50 mW...1.4 W)
Provozní napětí Ub
19,2–28,8 V DC
Materiál pouzdra
Ocel, hliník, povlakovaný
Teplota prostředí
-20...55 °C
Krytí
IP 65, s konektorem
Schválení/konformita
UKCA
WEEE
cULus
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01