Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Vícefrekvenční vyhodnocovací jednotky BIS V
Skupina výrobků
Univerzální vyhodnocovací jednotky (BIS V)
Rozhraní
Profinet: I/O (IRT)
Podporované technologie RFID
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Počet připojitelných hlav/antén S/L
4
Provozní napětí Ub
24 V DC LPS Class 2
Alternativa bez celní přirážky
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
Bezcelní zboží
|
|
|
|
|
|
| BIS V-6108-048-C002-SA3 | BIS V-6108-048-C002 | |
|
-
Ceníková cena
|
30.243,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Skupina výrobků | Univerzální vyhodnocovací jednotky (BIS V) | Univerzální vyhodnocovací jednotky (BIS V) |
|---|---|---|
| Rozhraní | Profinet: I/O (IRT) | Profinet I/O (IRT) |
| Podporované technologie RFID |
LF 125 kHz (BIS VL) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
LF 125 kHz (BIS VL) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Počet připojitelných hlav/antén S/L | 4 | 4 |
| Provozní napětí Ub | 24 V DC LPS Class 2 | 24 V DC SELV/PELV |
| Materiál pouzdra | Zinek, tlakový odlitek | Zinek, tlakový odlitek |
| Teplota prostředí | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Krytí | IP 65, s konektorem | IP 65, s konektorem |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Připojení |
2× zásuvka M12 × 1, 4pólová, D kódovaná Konektor 7/8", 5pólový |
2× zásuvka M12 × 1, 4pólová, D kódovaná Konektor 7/8", 5pólový |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD