Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Brzy již není k dispozici

BIS01J8

BIS VU-330-C1-S4

Čtečka s anténami pro rozsah UHF (860...960 MHz)

Skupina výrobků
UHF (860–930 MHz)
Pracovní frekvence
902–928 MHz
Rádiové schválení
USA (FCC)
Kanada (ISED)
Rozměr
Ø 30 x 98 mm
Tvar antény
Planar
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Skupina výrobků
UHF (860–930 MHz)
Pracovní frekvence
902–928 MHz
Rádiové schválení
USA (FCC)
Kanada (ISED)
Rozměr
Ø 30 x 98 mm
Tvar antény
Planar
Polarizace
kruhovitý
Výstupní výkon nastavitelný
-7 dBm…+18 dBm (0.2 mW…64 mW)
Připojení
Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4404)
Rozhraní
RS485 (pouze pro připojení BIS V)
Provozní napětí Ub
24 V DC LPS Class 2
Teplota prostředí
0...70 °C
Krytí
IP 68
IP 69K
Schválení/konformita
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat