Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BKT000H

BKT 18KF-001-P-S4

Kontrastní skener

Konstrukční řada
18KF
Rozměr
Ø 18 × 81,5 mm
Rozhraní
PNP Spínací kontakt (NO)
PNP Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Snímač kontrastu
Princip funkce optický
Světelný snímač, zaostřený
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
18KF
Rozměr
Ø 18 × 81,5 mm
Rozhraní
PNP Spínací kontakt (NO)
PNP Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Snímač kontrastu
Princip funkce optický
Světelný snímač, zaostřený
Charakteristika záření
zaostřený
Druh světla
LED bílé světlo
Velikost světelné stopy
Ø 4.5 mm při 10 mm
Dosah
8–12 mm
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
PBT
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 12.0
27-27-09-06
ECLASS 13.0
27-27-09-06
ECLASS 14.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ECLASS 8.1
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-06