Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BKT000U

BKT M-71-U-03

Kontrastní skener

Konstrukční řada
M
Rozměr
31 × 105,3 × 62,3 mm
Rozhraní
PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) Analogové napětí 0–5,5 V
Vstupní funkce
stejná funkce jako tlačítko
Aktivovat formát 1/2/3/4
Princip funkce
Snímač kontrastu
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
M
Rozměr
31 × 105,3 × 62,3 mm
Rozhraní
PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) Analogové napětí 0–5,5 V
Vstupní funkce
stejná funkce jako tlačítko
Aktivovat formát 1/2/3/4
Princip funkce
Snímač kontrastu
Princip funkce optický
Světelný snímač, zaostřený
Charakteristika záření
zaostřený
Druh světla
Zelené světlo / červené světlo
Velikost světelné stopy
1.5 x 5 mm při 9 mm
Dosah
7–11 mm
Připojení
Kabel, 3,00 m, PVC
Materiál pouzdra
Zinek, tlakový odlitek, lakovaný
Aktivní plocha, materiál
Sklo
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 12.0
27-27-09-06
ECLASS 13.0
27-27-09-06
ECLASS 14.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ECLASS 8.1
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-06