Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BLA000K

BLA 50A-002-S4-SA7

Světelné pásy a světelné mříže

Konstrukční řada
A
Rozměr
100 × 27 × 93 mm
Rozhraní
IO-Link 1.1
Princip funkce
Světelný pruh
Optická zvláštnost
CCD technika
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
A
Rozměr
100 × 27 × 93 mm
Rozhraní
IO-Link 1.1
Princip funkce
Světelný pruh
Optická zvláštnost
CCD technika
Charakteristika záření
kolimovaný světelný svazek, šířka 54 mm
Druh světla
Laserové červené světlo
Dosah
0–2 m
Připojení 1
M12x1-Konektor, 4-pólový
Připojení 2
M12x1-Zásuvka, 4-pólový
Připojení 3
M12x1-Konektor, 4-pólový
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 7.0
EC001832
ETIM 8.0
EC001832
ETIM 9.0
EC001832
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01