Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové spínače pro různé tvary drážek
Tvar drážky
variabilní
Rozměr
25,5 × 3 × 4,5 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Kabel
PUR, 3 m
Aplikace
miniaturní akční členy
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 303K-PS-C-2-PU-03 | BMF 303K-PS-C-2A-PU-03 | BMF 303K-PS-C-2A-SA6-PU-03 | BMF 303K-PS-C-2A-PU-02 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.346,40 CZK
Ceníková cena
|
1.952,80 CZK
Ceníková cena
|
1.330,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Tvar drážky | variabilní | variabilní | variabilní | variabilní |
|---|---|---|---|---|
| Rozměr | 25,5 × 3 × 4,5 mm | 25,5 × 3 × 4,5 mm | 25,5 × 3 × 6 mm | 25,5 × 3 × 4,5 mm |
| Princip funkce | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole |
| Kabel | PUR, 3 m | PUR, 3 m | PUR, 3 m | PUR, 2 m |
| Aplikace | miniaturní akční členy | miniaturní akční členy | Díky optimalizované reakční dráze mimořádně vhodné pro válce s krátkým zdvihem. | miniaturní akční členy |
| Upevnění | Přídržný úhelník BMF 303-HW* | Přídržný úhelník BMF 303-HW* | Přídržný úhelník BMF 303-HW* | Přídržný úhelník BMF 303-HW* |
| Materiál pouzdra | LCP | LCP | LCP | LCP |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 10 000 Hz | 30 000 Hz | 30 000 Hz | 30 000 Hz |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
cULus CE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD