Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové spínače pro různé tvary drážek
Tvar drážky
Drážka T
Rozměr
33 × 5,1 × 7,2 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Kabel
PUR, 5 m
Aplikace
Pneumatický válec s drážkou T. Rozměry viz nákres v náhledu výrobku.
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 315M-PS-D-2-SA3-PU-05 | BMF 235K-PS-C-2A-PU-05 | BMF 235K-HMPS-C-3-P0-02 | |
|
-
Ceníková cena
|
932,40 CZK
Ceníková cena
|
646,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Tvar drážky | Drážka T | Drážka T | Drážka T |
|---|---|---|---|
| Rozměr | 33 × 5,1 × 7,2 mm | 23,5 × 5 × 5,5 mm | 23,5 × 5 × 5,5 mm |
| Princip funkce | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole |
| Kabel | PUR, 5 m | PUR, 5 m | TPU, 2 m |
| Aplikace | Pneumatický válec s drážkou T. Rozměry viz nákres v náhledu výrobku. | Pneumatický válec s drážkou T. Rozměry viz nákres v náhledu výrobku. | Pneumatický válec s drážkou T. Rozměry viz nákres v náhledu výrobku. |
| Upevnění | lze svrchu nasadit do drážky T | lze svrchu nasadit do drážky T | lze svrchu nasadit do drážky T |
| Materiál pouzdra | Hliník | PA 12 | PA 12 |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 10 000 Hz | 3 000 Hz | 3 000 Hz |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...105 °C, odolný vůči vysokým teplotám | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD