Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové spínače pro různé tvary drážek
Tvar drážky
Drážka C
Rozměr
24 × 3 × 3,75 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Připojení
Konektor M8 × 1, 3pólový
Kabel
PUR, 0.3 m
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BMF 243K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3 | BMF 423K-AAPO-C-2-P0-S49-00,3 | |
|
1.124,80 CZK
Ceníková cena
|
1.124,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Tvar drážky | Drážka C | Drážka C |
|---|---|---|
| Rozměr | 24 × 3 × 3,75 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
| Princip funkce | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole |
| Připojení | Konektor M8 × 1, 3pólový | Konektor M8 × 1, 3pólový |
| Kabel | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Aplikace | Pneumatický válec s drážkou C, např. SMC, Festo*, Schunk, Sommer, Gimatic (* nevhodné pro Festo typové řady ADVC a AEVC) | Detekce objektů |
| Upevnění | lze svrchu nasadit do drážky C | Šroub M2 |
| Materiál pouzdra | PA 12 | PA 12 |
| Spínací výstup | PNP rozpínací kontakt (NC) | PNP rozpínací kontakt (NC) |
| Spínací frekvence | 3 000 Hz | 500 Hz |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD