Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové spínače pro různé tvary drážek
Tvar drážky
Drážka C
Rozměr
24 × 2,9 × 3,6 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Připojení
Konektor M8 × 1, 3pólový
Kabel
PUR, 0.2 m
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 233K-PS-C-2A-SA2-S49-00,2 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S49-00,3 | BMF 203K-H-PI-C-A8-SA2-P0-S49W-00,15 | BMF 203K-H-PS-C-A2-S75-00,3 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.124,80 CZK
Ceníková cena
|
2.727,60 CZK
Ceníková cena
|
2.131,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Tvar drážky | Drážka C | Drážka C | Drážka C | Drážka C |
|---|---|---|---|---|
| Rozměr | 24 × 2,9 × 3,6 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 20 × 2,9 × 3,6 mm | 20 × 2,9 × 3,6 mm |
| Princip funkce | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole |
| Připojení | Konektor M8 × 1, 3pólový | Konektor M8 × 1, 3pólový | Konektor M8 × 1, 3pólový | Konektor M8 × 1, 4pólový |
| Kabel | PUR, 0.2 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.15 m | PUR, 0.3 m |
| Aplikace | Pneumatický válec s drážkou C, např. Festo, Sommer atd. | Detekce objektů | Pneumatický válec s drážkou C. Rozměry viz nákres v náhledu výrobku. | Pneumatický válec s drážkou C. Rozměry viz nákres v náhledu výrobku. |
| Upevnění | lze svrchu nasadit do drážky C | Šroub M2 | lze svrchu nasadit do drážky C | lze svrchu nasadit do drážky C |
| Materiál pouzdra | PA 12 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 3 000 Hz | 500 Hz | 15 Hz | 15 Hz |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Kalibrační funkce | - | - | 8 spínacích bodů | 2 spínací body |
| Rozhraní | - | - | IO-Link 1.1 | - |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD