Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BMF00JN

BMF 233K-PS-C-2A-PU-05

Válcové spínače pro různé tvary drážek

Tvar drážky
Drážka C
Rozměr
24 × 2,9 × 3,6 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Kabel
PUR, 5 m
Aplikace
Pneumatický válec s drážkou C, např. Festo, Sommer atd.
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
Tvar drážky
Drážka C
Rozměr
24 × 2,9 × 3,6 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Kabel
PUR, 5 m
Aplikace
Pneumatický válec s drážkou C, např. Festo, Sommer atd.
Upevnění
lze svrchu nasadit do drážky C
Materiál pouzdra
PA 12
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
3 000 Hz
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
cULus
CE
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04