Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BMF00LM

BMF 405KF-NO-C-2A-EY-02

Pro T-drážky a použití v hygienických prostorech

Special characteristics
Washdown
Tvar drážky
Drážka T
Rozměr
5 × 5,4 × 27 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Kabel
TPE-V, 2 m
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Special characteristics
Washdown
Tvar drážky
Drážka T
Rozměr
5 × 5,4 × 27 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Kabel
TPE-V, 2 m
Materiál pouzdra
PP
Spínací výstup
NPN rozpínací kontakt (NC)
Spínací frekvence
10 000 Hz
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...100 °C
Krytí
IP 67
IP 68
IP 69K
Schválení/konformita
cULus
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04