Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BMF00N2

BMF 415KW-HAKKI-W-5-S0-02

Pro drážku T a použití v náročných podmínkách se svářecími rozstřiky

Tvar drážky
Drážka T
Rozměr
5 × 6,4 × 34 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Kabel
Silikon odolává jiskrám při svařování černá, 2 m
Aplikace
Pneumatický válec s drážkou T. Rozměry viz nákres v náhledu výrobku.
Svařovací oblast
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Tvar drážky
Drážka T
Rozměr
5 × 6,4 × 34 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Kabel
Silikon odolává jiskrám při svařování černá, 2 m
Aplikace
Pneumatický válec s drážkou T. Rozměry viz nákres v náhledu výrobku.
Svařovací oblast
Upevnění
lze svrchu nasadit do drážky T
Materiál pouzdra
PA 12
Rozhraní
IO-Link 1.1
Spínací výstup
IO, lze konfigurovat Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Teplota prostředí
0...80 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04