Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Standard s různými materiály krytu
Rozměr
Ø 8 × 32 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Kabel
TPE-V, 3 m
Aplikace
flexibilní montáž
možnost spínacích vzdáleností > 20 mm
možnost spínacích vzdáleností > 20 mm
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4404)
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
| BMF 08EF-AAPS-C-2-Y8-03 | BMF 103K-PS-C-2A-PU-03 | BMF 303K-PS-C-2A-PU-03 | |
|
1.928,60 CZK
Ceníková cena
|
1.525,50 CZK
Ceníková cena
|
1.346,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 8 × 32 mm | 9 × 4,8 × 16 mm | 25,5 × 3 × 4,5 mm |
|---|---|---|---|
| Princip funkce | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole |
| Kabel | TPE-V, 3 m | PUR, 3 m | PUR, 3 m |
| Aplikace |
flexibilní montáž možnost spínacích vzdáleností > 20 mm |
Díky optimalizované reakční dráze mimořádně vhodné pro válce s krátkým zdvihem. | miniaturní akční členy |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4404) | PBT | LCP |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 10 000 Hz | 30 000 Hz | 30 000 Hz |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Tvar drážky | - | variabilní | variabilní |
| Upevnění | - | Přídržný úhelník BMF 103-HW* | Přídržný úhelník BMF 303-HW* |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD