Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BML03HJ

BML-S1H1-B6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284

BML S1H - Nonius absolu

Rozměr
14 × 13 × 40 mm
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 12pólový, 0,3 m, PUR
Materiál pouzdra
Hliník
Rozhraní
BiSS-C;Analogový sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Rozsah měření
64 mm
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
14 × 13 × 40 mm
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 12pólový, 0,3 m, PUR
Materiál pouzdra
Hliník
Rozhraní
BiSS-C;Analogový sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Rozsah měření
64 mm
Rozlišení
0,9765625 µm
Snímací vzdálenost
0.01...0.35 mm
Odchylka linearity max.
±7 µm
Provozní napětí Ub
4,75–5,25 V DC
Teplota prostředí
-20...80 °C
Směr pojezdu
podélně k tělesu
Kódování rozhraní
Binární
Schválení/konformita
cURus
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05