Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Magnetické pásky s inkrementálním nebo absolutním kódováním
Aplikace
lineární/rotační pohyby
Materiál
Magnetická pryž
Držák: ušlechtilá ocel
Montážní lepicí páska 0,13 mm
Držák: ušlechtilá ocel
Montážní lepicí páska 0,13 mm
Rozměr, reference
(WxHxL)
Pólová šířka
10 mm
Třída přesnosti
250 µm
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BML-M07-I68-A3-M0106-R0000 | BML-M07-I68-A3-M0200-R0000 | |
|
-
Ceníková cena
|
4.195,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Aplikace | lineární/rotační pohyby | lineární/rotační pohyby |
|---|---|---|
| Materiál |
Magnetická pryž Držák: ušlechtilá ocel Montážní lepicí páska 0,13 mm |
Magnetická pryž Držák: ušlechtilá ocel Montážní lepicí páska 0,13 mm |
| Rozměr, reference | (WxHxL) | (WxHxL) |
| Pólová šířka | 10 mm | 10 mm |
| Třída přesnosti | 250 µm | 250 µm |
| Teplota prostředí | -20...80 °C | -20...80 °C |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD