Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BML08AA

BML DSF-NGCZ-HZZZ-X0030-0012

Magnetické pásky s inkrementálním nebo absolutním kódováním

Aplikace
rotační pohyby
Materiál
Magnetická pryž
Ušlechtilá ocel (1.4021)
Rozměr, reference
(ODxIDxH)
Kódování, upozornění
(Nonius, 17 Bit, 32/31 PP)
Pólová šířka
1.28 mm
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Aplikace
rotační pohyby
Materiál
Magnetická pryž
Ušlechtilá ocel (1.4021)
Rozměr, reference
(ODxIDxH)
Kódování, upozornění
(Nonius, 17 Bit, 32/31 PP)
Pólová šířka
1.28 mm
Třída přesnosti
250 "
Teplota prostředí
-20...80 °C
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05