Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BML08J2

BML-S1G0-S7AD-M5EG-D0-S284

Systém absolutního měření vzdálenosti

Rozměr
16 × 18,5 × 80,3 mm
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 12pólový
Materiál pouzdra
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný, chromovaný
Rozhraní
SSI;Analogový sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Rozsah měření
8 m
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
16 × 18,5 × 80,3 mm
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 12pólový
Materiál pouzdra
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný, chromovaný
Rozhraní
SSI;Analogový sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Rozsah měření
8 m
Rozlišení
1 µm
Snímací vzdálenost
0.01...0.8 mm
Provozní napětí Ub
4,75–5,25 V DC / 10–28 V DC
Teplota prostředí
-20...70 °C
Směr pojezdu
podélně k tělesu
Kódování rozhraní
Binární
Schválení/konformita
cURus
CE
UKCA
Bezpečnost
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05