Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BML09ZK

BML-S1F1-Q61D-M300-D0-KD05

Inkrementální systém pro měření lineární vzdálenosti a systém pro měření rotačního úhlu

Rozměr
12 × 13,1 × 35 mm
Připojení
Kabel, 5 m, PUR
Materiál pouzdra
Hliník
Rozhraní
Digitální A/B (RS422)
Rozlišení
1 µm
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
12 × 13,1 × 35 mm
Připojení
Kabel, 5 m, PUR
Materiál pouzdra
Hliník
Rozhraní
Digitální A/B (RS422)
Rozlišení
1 µm
Snímací vzdálenost
0.01...0.35 mm
Referenční signál
bez referenčního signálu
Provozní napětí Ub
4,75–5,25 V DC
Teplota prostředí
-20...80 °C
Krytí
IP 67
Směr pojezdu
podélně k tělesu
Schválení/konformita
CE
UKCA
cURus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05