Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BML0AM4

BML-M07-I68-A0-M0700-R0000

BML Magnetická páska - inkrementální 10 mm

Aplikace
lineární/rotační pohyby
Materiál
Magnetická pryž
Držák: ušlechtilá ocel
Montážní lepicí páska 0,13 mm
Rozměr, reference
(WxHxL)
Pólová šířka
10 mm
Třída přesnosti
250 µm
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Aplikace
lineární/rotační pohyby
Materiál
Magnetická pryž
Držák: ušlechtilá ocel
Montážní lepicí páska 0,13 mm
Rozměr, reference
(WxHxL)
Pólová šířka
10 mm
Třída přesnosti
250 µm
Teplota prostředí
-20...80 °C
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05