Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Systém měření polohy magnetického pole
Rozsah měření
192 mm
Rozměr
17,5 × 9,6 × 202 mm
Analogový výstup
Analogové napětí / analogový proud přepínatelný 0–10 V / 4–20 mA
Rozhraní
IO-Link 1.1
Rozlišení
≤ 1 µm (IO-Link), 12 bitů (analogový)
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
| BMP 01-EL1PP21A-0192-00-P02 | BMF 305K-PS-C-2-PU-02 | BMF 305K-PO-C-2-PU-02 | |
|
7.426,30 CZK
Ceníková cena
|
1.242,20 CZK
Ceníková cena
|
1.242,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozsah měření | 192 mm | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozměr | 17,5 × 9,6 × 202 mm | 33,5 × 5 × 10,5 mm | 33,5 × 6,5 × 10,5 mm |
| Analogový výstup | Analogové napětí / analogový proud přepínatelný 0–10 V / 4–20 mA | - | - |
| Rozhraní | IO-Link 1.1 | - | - |
| Rozlišení | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bitů (analogový) | - | - |
| Přesnost opakování | 100 µm | - | - |
| Odchylka linearity typ. | ±250 µm | - | - |
| Provozní napětí Ub | 15–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Připojení | Kabel, 2 m, PUR | - | - |
| Materiál pouzdra |
PA 12 Hliník |
LCP | LCP |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Tvar drážky | - | variabilní | variabilní |
| Princip funkce | - | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole |
| Kabel | - | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Aplikace | - | větší akční členy | - |
| Upevnění | - | Přídržný úhelník BMF 305-HW* | - |
| Spínací výstup | - | PNP spínací kontakt (NO) | PNP rozpínací kontakt (NC) |
| Spínací frekvence | - | 10 000 Hz | 10 000 Hz |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD