Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BMP000K

BMP 01-EL1PP21A-0256-00-P00,5-S75

Systém měření polohy magnetického pole

Rozsah měření
256 mm
Rozměr
17,5 × 9,6 × 266 mm
Analogový výstup
Analogové napětí / analogový proud přepínatelný 0–10 V / 4–20 mA
Rozhraní
IO-Link 1.1
Rozlišení
≤ 1 µm (IO-Link), 12 bitů (analogový)
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Rozsah měření
256 mm
Rozměr
17,5 × 9,6 × 266 mm
Analogový výstup
Analogové napětí / analogový proud přepínatelný 0–10 V / 4–20 mA
Rozhraní
IO-Link 1.1
Rozlišení
≤ 1 µm (IO-Link), 12 bitů (analogový)
Přesnost opakování
100 µm
Odchylka linearity typ.
±250 µm
Provozní napětí Ub
15–30 V DC
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 4pólový, 0,5 m, PUR
Materiál pouzdra
PA 12
Hliník
Teplota prostředí
-25...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04