Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Systém měření polohy magnetického pole
Rozsah měření
22 mm
Rozměr
2.9 x 7 x 22.5 mm
Rozhraní
IO-Link 1.1
Rozlišení
≤ 1 µm (IO-Link)
Přesnost opakování
50 µm
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
| BMP 02-ZPZNS02A-0022-07-P10 | BMP 02-AP1PS12A-0022-07-P00,3-S4 | |
|
3.943,40 CZK
Ceníková cena
|
4.325,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozsah měření | 22 mm | 22 mm |
|---|---|---|
| Rozměr | 2.9 x 7 x 22.5 mm | 2.9 x 7 x 22.5 mm |
| Rozhraní | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Rozlišení | ≤ 1 µm (IO-Link) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bitů (analogový) |
| Přesnost opakování | 50 µm | 50 µm |
| Odchylka linearity typ. | ±150 µm | ±150 µm |
| Provozní napětí Ub | 18–30 V DC | 18–30 V DC |
| Připojení | 10 m, TPU | Kabel s konektorem, M12x1-Konektor, 4-pólový, 0.3 m, TPU |
| Materiál pouzdra |
PPC 7650 PPC 7650 |
PPC 7650 PPC 7650 |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD