Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BMP00HA

BMP 02-AP1PP21A-0022-07-P00,3-S75

Systém měření polohy magnetického pole

Rozsah měření
22 mm
Rozměr
2.9 x 7 x 22.5 mm
Rozhraní
IO-Link 1.1
Rozlišení
≤ 1 µm (IO-Link), 12 bitů (analogový)
Přesnost opakování
50 µm
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Rozsah měření
22 mm
Rozměr
2.9 x 7 x 22.5 mm
Rozhraní
IO-Link 1.1
Rozlišení
≤ 1 µm (IO-Link), 12 bitů (analogový)
Přesnost opakování
50 µm
Odchylka linearity typ.
±150 µm
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Připojení
Kabel s konektorem, M8x1-Konektor, 4-pólový, 0.3 m, TPU
Materiál pouzdra
PPC 7650
Teplota prostředí
-25...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04