Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Konektor ventilového bloku s IO-Link
Provedení
Konektor ventilového bloku
Aplikace
Festo s multipólovým konektorem D-Sub 25pólový, kostra (GND) na pinu 25
Bosch Rexroth LS04
Bosch Rexroth LS04
Rozhraní
IO-Link 1.0
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Konektor, 5-pólový, A-kódovaný
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Přerušeno
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-750-V02-K007 | BNI IOL-750-V09-K007 | |
|
4.958,50 CZK
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
|
| Provedení | Konektor ventilového bloku | Konektor ventilového bloku |
|---|---|---|
| Aplikace |
Festo s multipólovým konektorem D-Sub 25pólový, kostra (GND) na pinu 25 Bosch Rexroth LS04 |
Festo se zásuvkou D-Sub, 25pólová, kostra (GND) na pinu 25 Bosch Rexroth LS04 |
| Rozhraní | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 |
| Provozní napětí Ub | 18–30,2 V DC | 18–30,2 V DC |
| Připojení (COM1) | M12x1-Konektor, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, 5-pólový, A-kódovaný |
| Délka kabelu L | 0.6 m | 0.6 m |
| Výstupy, počet | 16 | 16 |
| Výstupní proud max. UA, aktor | 400 mA | - |
| Součtový proud UA, aktuátor | 2 A | 4 A |
| Funkce |
3pólová přípojka Napájení akčního členu přes pin 1 |
3pólová přípojka Napájení akčního členu přes pin 1 |
| Materiál pouzdra | PA | PA |
| Rozměr | 53 × 61 × 12,5 mm | 53 × 61 × 12,5 mm |
| Teplota prostředí | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Krytí | IP 40, zastrčený stav | IP 40, zastrčený stav |
| Přenosový výkon | COM2 (38,4 kbaud) | COM2 (38,4 kbaud) |
| Procesní datový cyklus min. | 3.0 ms | 3.0 ms |
| Procesní data OUT | 2 bajty | 2 bajty |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD