Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BNI0094

BNI CIE-104-105-Z015

CC-Link IE/Field

Rozhraní
CC-Link IE Field
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Female, 8-pin, X-coded
Připojení (COM2)
M12x1-Female, 8-pin, X-coded
Přípojka (zdroj napájení IN)
7/8"-Male, 5-pin
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
CC-Link IE Field
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Female, 8-pin, X-coded
Připojení (COM2)
M12x1-Female, 8-pin, X-coded
Přípojka (zdroj napájení IN)
7/8"-Male, 5-pin
Přípojka (zdroj napájení OUT)
7/8"-Female, 5-pin
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
16× PNP, typ 3
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ne
Součtový proud US, snímač
9.0 A
Materiál pouzdra
Zinek, tlakový odlitek
Rozměr
68 × 37,9 × 224 mm
Teplota prostředí
-5...70 °C
Krytí
IP 67
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02