Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BNS0021

BNS 813-FD-60-187-S80R

Mechanické jednopolohové spínače s bezpečnostními spínacími kontakty

Rozměr
74 × 28 × 74 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Počet spínacích míst
1× stříška
Provedení
Bezpečnost DIN EN 60204-1
Princip činnosti
1. Spínací místo: mechanický
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
74 × 28 × 74 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Počet spínacích míst
1× stříška
Provedení
Bezpečnost DIN EN 60204-1
Princip činnosti
1. Spínací místo: mechanický
Trvalý proud
1. Spínací místo: 4 A
Jmenovité provozní napětí Ue
1. Spínací místo: 250 V AC
Montáž
libovolný
Směr najíždění
kolmo k šroubovací ploše
Rozjezdová rychlost
1. Spínací místo: 40 m/min
Způsob připojení
1. Spínací místo: Konektory
Teplota prostředí
-5...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
CCC
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 12.0
27-27-06-01
ECLASS 13.0
27-27-06-01
ECLASS 14.0
27-27-06-01
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-06-01
ECLASS 8.1
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 9.0
27-27-06-01
eCl@ss 9.1
27-27-06-01